Ángulo universal

Referencia: SZ 2373000

Para la fijación de accesorios en una caja de mando AE, TP.

Referencia:
SZ 2373000
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Iluminaciones para montaje en armarios compactos AE
Interruptor de puerta en armarios compactos AE, sistema TopPult TP
Soporte del tubo para cables 2593.000 y 2591.000 en armarios compactos AE
Carriles soporte para bornes en cajas de mando y cajas de mando con abertura frontal
Observación
Los tornillos de fijación quedan ocultos al cerrar la puerta. Pueden utilizarse los taladros existentes en los AE's para bloques de montaje o bisagras.
Adecuado para tipo de armario
AE
TP
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,258 kg
Peso bruto
0,311 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177022232
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ ANGULO UNIVERSAL PARA AE/AP - 6P.
Documentos
Info sheet