Soporte para monitor

Referencia: SM 2383060

Adecuado para el montaje de monitores con conexión VESA MIS-D, MIS-E de hasta 21". El montaje variable en profundidad permite a la persona usuaria ajustar el monitor de forma ergonómica. Adicionalmente dispone de tres opciones de ajuste (+10°/0°/-20°), para adaptar la inclinación del monitor.

Referencia:
SM 2383060
Ejecución
con conexión VESA MIS-D, MIS-E
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
1 soporte para monitor
2 ángulos soporte
Incl. material de fijación
Observación
Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
Posibilidades de montaje
Para montaje directo en el perfil de armarios de 600 mm de ancho
Para montaje en armarios de 800 mm de ancho solo en combinación con chasis de sistema
Adecuado para
Tipo de armario: VX: = 600 mm
Tipo de armario: TS: = 800 mm
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: PC
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
2,58 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177966543
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SM Soporte para monitor/TFT con conexión VESA MIS-D, MIS-E
Documentos
Instrucciones