Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales y del techo. Crea una superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema VX 23 x 64 mm, chasis de sistema VX 14 x 39 mm, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, captación de cables y carriles soporte VX.
- Referencia:
- AX 2394250
- Descripción producto
- Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo a las levas marcadas en el armario. Variable con 2 filas de taladros, crea superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema 14 x 39 mm, luminarias para armarios, interruptor de puerta, retenedor de puerta, soporte para tubo.
- Ventajas
- Sistema modular para AX
- Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25
- Ahorro de tiempo gracias al montaje sin necesidad de taladrar
- Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesario realizar ninguna mecanización)
- Compensación automática de potencial
- Elevada capacidad de carga y estabilidad
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Carril para montaje interior AX
Adaptador
Incl. material de fijación - Observación
- Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sistema VX 23 x 64 mm o el ángulo de montaje para equipamiento interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Profundidad: = 250 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177965690
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Carril para montaje interior en el armario compacto AX, para prof. 250 mm
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones