Carril para montaje interior AX

Artículo No.: AX 2394350

Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales y del techo. Crea una superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema VX 23 x 64 mm, chasis de sistema VX 14 x 39 mm, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, captación de cables y carriles soporte VX.

Artículo No.: PRO84663

Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artículo No.: PRO14117

Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Artículo No.: PRO101464

Retenedor de puerta para AX

Artículo No.: 2500460

Interruptor de puerta para luminaria LED

Artículo No.: PRO64749

Luminaria LED

Artículo No.:
AX 2394350
Descripción producto
Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo a las levas marcadas en el armario. Variable con 2 filas de taladros, crea superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema 14 x 39 mm, luminarias para armarios, interruptor de puerta, retenedor de puerta, soporte para tubo.
Ventajas
Sistema modular para AX
Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25
Ahorro de tiempo gracias al montaje sin necesidad de taladrar
Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesario realizar ninguna mecanización)
Compensación automática de potencial
Elevada capacidad de carga y estabilidad
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Carril para montaje interior AX
Adaptador
Incl. material de fijación
Observación
Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sistema VX 23 x 64 mm o el ángulo de montaje para equipamiento interior
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Profundidad: = 350 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,3 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177965713
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Carril para montaje interior en el armario compacto AX, para prof. 350 mm
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones