Paso de conectores, pequeño

Referencia: SZ 2400500

Para cables premontados con conector. Para grosor de material de hasta 4 mm Con bridas para cables puede realizarse una tracción de los cables preconfeccionados.

Referencia:
SZ 2400500
Descripción producto
Para cables premontados con conector. Para grosor de material de hasta 4 mm Con bridas para cables puede realizarse una tracción de los cables preconfeccionados.
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Entrada de cables
Cantidad de entradas de cables: 3
Sección de cables mín.: 4 mm
Sección máx. del cable: 6 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65 con montaje adecuado
Para Ø de cable
4 ‐ 6 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,205 kg
Peso bruto
0,28 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177220348
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descripción producto
SZ ENTRADA DE CONECTORES SZ ENTRADA P. CABLES P. ESCOTADURAS DE CONECTORES
Documentos
Info sheet