Prensaestopas de poliamida

Referencia: SZ 2411611

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Referencia:
SZ 2411611
Ventajas
Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
Material
Poliamida 6
Junta: CR/NBR
Color
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensiones
Altura: 30 mm
Rosca
M16 x 1,5
Long. de la rosca
10 mm
Sección de cables mín.
5 mm
Sección máx. del cable
10 mm
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...100 °C
torque
2,5 Nm
Ancho de llave
22 mm
Dimensiones
Rosca: M16 x 1,5
Long. de la rosca: 10 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 4X
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,546 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177810006
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
SZ Prensaestopa de poliamida
Aprobaciones
CSA + CSAus
UR
UR + C-UR (recognized)
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Data sheets