Listón de protección contra el polvo

Referencia: SZ 2426500

Para la protección del canto superior de la puerta y el espacio entre la caja y la puerta/cubierta.

Referencia:
SZ 2426500
Descripción producto
Para la protección del canto superior de la puerta y el espacio entre la caja y la puerta/cubierta. Adecuar la longitud del listón a la anchura de la caja. Taladrar la caja y montar el listón con la cinta adhesiva y los tornillos.
Material
Plástico, resistente a los rayos UV
Color
Semejante RAL 7024
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Longitud: 1.200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
EB
BG
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,7 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177319318
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ LISTON PROTECTOR POLVO 1200MM ALARGABLE
Documentos
Info sheet