Soporte para fijación mural para KL, EB, BG, AE, cajas murales EL, piezas superiores TP y cajas de empalme de F.O.

Referencia: SZ 2433500

Soporte de montaje para la fijación estable de cajas pequeñas y murales.

Referencia:
SZ 2433500
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Unidad de envase
Soporte para fijación mural
Incl. material de fijación
Distancia a la pared
10 mm
Adecuado para
Tipo de armario: KL
EB
BG
AE
EL
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,32 kg
Peso bruto
0,299 kg
Código arancelario
83025000
EAN
4028177498938
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ-FIJACCION PARED 1.4401 10 MM SEPARACION, UE=4
Documentos
Info sheet