La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
- Referencia:
- AX 2435200
- Ejecución
- con bombín de seguridad, cierre E1
- Descripción producto
- La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Suministro sin llave
- Observación referente a la referencia
- Sólo para aplicaciones en VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Adecuado para tipo de armario
- AX con sistema de cierre de 3 puntos
- AX con cierre de barras
- TE
- TX CableNet
- Pupitre compacto CX
- Parte inferior de pupitre CX
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,56 kg
- Peso bruto
- 0,575 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- AX Empuñadura Confort, para AX con cierre de barras, con bombín de seguridad, cierre E1
- Documentos
- Instrucciones