La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
- Referencia:
- AX 2435300
- Ejecución
- Para bombines de cierre y cilindros medios
- Descripción producto
- La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
- Material
- Acero inoxidable fundido fino
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
- Adecuado para tipo de armario
- AX con sistema de cierre de 3 puntos
- AX con cierre de barras
- Pupitre compacto CX
- Parte inferior de pupitre CX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 0,689 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- AX Empuñadura Confort, para AX con cierre de barras, para bombines de cierre, acero inox., fundición fina
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones