Empuñadura Confort AX

Referencia: AX 2435400

La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.

Referencia:
AX 2435400
Ejecución
Para candado y bombines de cierre y cilindros medios
Descripción producto
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Cierre
Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario
AX con sistema de cierre de 3 puntos
AX con cierre de barras
TE
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,53 kg
Peso bruto
0,58 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
AX Empuñadura Confort, para AX con cierre de barras, para candado y bombines de cierre
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones