Empuñadura Confort AX

Referencia: AX 2435600

La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.

Referencia:
AX 2435600
Ejecución
preparada para el sistema de cierre KESO/KABA
Descripción producto
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para cilindros medios KESO/KABA hasta una longitud total de 42,5 mm y un Ø de 22 mm
Adecuado para tipo de armario
AX con sistema de cierre de 3 puntos
AX con cierre de barras
TE
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,548 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177938212
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
AX Empuñadura Confort para AX con cierre barras, KESO / KABA
Documentos
Instrucciones