Imprimación para la protección contra la corrosión

Referencia: SZ 2436800

La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

Referencia:
SZ 2436800
Descripción producto
La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes o similares. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.
Ventajas
Excelente adherencia
Protección activa contra la corrosión
Elevada capacidad de llenado
Color
Gris oscuro
Contenido
12 ml
Forma de entrega
Rotulador pintura
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,033 kg
Peso bruto
0,034 kg
Código arancelario
32129000
EAN
4028177701984
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Descripción producto
SZ Pintura Anti-Corrosion, 12 ml, Color:
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Fichas técnicas
Ficha datos seguridad