Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°.
- Referencia:
- AX 2449010
- Descripción producto
- Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
Plantilla de taladros - Ángulo de abertura de la puerta
- 180°
- Suitable for door variant
- Puerta de chapa de acero
- Adecuado para tipo de armario
- AX
- AX IT
- Pupitre compacto CX
- Parte inferior de pupitre CX
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,459 kg
- Peso bruto
- 0,46 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
- AX Bisagra de 180°
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Info sheet