Sistema de cierre Ergoform-S

Referencia: SZ 2452000

Para reequipamiento a un sistema alternativo de cierre como cilindro medio, elementos de seguridad, etc.

Referencia:
SZ 2452000
Ejecución
Estándar
Descripción producto
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
Niquelado mate
Cierre
Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario
AE con cierre de 3 puntos
Base AE con cierre de 3 puntos
Caja mural AE con cierre de 3 puntos
Partes inferiores TP
Pupitre compacto TP Puerta pupitre
Pupitre universal TP
AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
Base AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
Pupitre compacto puerta acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,496 kg
Peso bruto
0,516 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177023314
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
SZ MANETA ERGOFORM CROMATADA
Documentos
Instrucciones