Evacuación del agua de condensación

Referencia: SZ 2459000

Salida del agua de condensación para una salida segura del agua de condensación del interior y como protección contra la proyección de agua desde el exterior (efecto laberinto).

Referencia:
SZ 2459000
Descripción producto
Para una salida segura del agua de condensación del interior y como protección contra la proyección de agua desde el exterior (efecto laberinto). Diámetro del taladro necesario de 16 mm. (Los AX de chapa de acero ya disponen del taladro en el suelo.)
Material
Poliamida
Color
Semejante RAL 7035
Observación
Protección contra salpicadura de agua con montaje adecuado abajo
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 44
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,03 kg
Peso bruto
0,038 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177023741
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descripción producto
SZ DESAGUE DEL AGUA CONDENSADA
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet
Product presentations