Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.
- Referencia:
- SZ 2464000
- Ejecución
- A
- Material
- Cinc fundido a presión
- Longitud
- 27 mm
- Montaje en el sistema de empuñadura
- Empuñadura Confort AX
- Empuñadura Confort Mini AX
- Empuñadura Ergoform-S estándar
- Empuñadura Ergoform-S estándar para armarios de poliéster KS
- Cierre
- Bombín de cierre: Destornillador
- Adecuado para tipo de armario
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Cajas de mando AX
- AX de plástico
- EB
- BG
- AE
- TE
- Pieza central y superior TP
- Partes inferiores TP
- Pupitre compacto TP Cubierta pupitre
- Pupitre compacto TP Puerta pupitre
- Pupitre universal TP
- Pupitre compacto CX
- Parte superior CX
- Parte central de pupitre CX
- Parte inferior de pupitre CX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,019 kg
- Peso bruto
- 0,021 kg
- Código arancelario
- 83016000
- EAN
- 4028177023840
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descripción producto
- SZ BOMBIN C/DESTORNILLADO, EJECUCION A 27mm.
- Documentos
- Instrucciones