Bombín de cierre

Referencia: SZ 2466000

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Referencia:
SZ 2466000
Ejecución
A
Material
Cinc fundido a presión
Longitud
27 mm
Montaje en el sistema de empuñadura
Empuñadura Confort AX
Empuñadura Confort Mini AX
Empuñadura Ergoform-S estándar
Empuñadura Ergoform-S estándar para armarios de poliéster KS
Cierre
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Adecuado para tipo de armario
KX E-Box
AX
AX IT
Cajas de mando AX
AX de plástico
EB
BG
AE
TE
Pieza central y superior TP
Partes inferiores TP
Pupitre compacto TP Cubierta pupitre
Pupitre compacto TP Puerta pupitre
Pupitre universal TP
Pupitre compacto CX
Parte superior CX
Parte central de pupitre CX
Parte inferior de pupitre CX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,018 kg
Peso bruto
0,019 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177023888
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descripción producto
SZ BOMBIN DOBLE PALETON, EJECUCION A 27mm.
Documentos
Instrucciones