La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.
- Referencia:
- AX 2472010
- Descripción producto
- La inclinación del tejadillo protege la parte superior de los armarios contra la acumulación de agua y partículas de suciedad.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentado, grano 240
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Atornillable en caso de cargas dinámicas
- Dimensiones
- Altura: 37 mm
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Anchura: = 380 mm
Profundidad: = 210 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,36 kg
- Peso bruto
- 1,66 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177938229
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- AX Tejadillo de protección, para An.Pr.: 380x210 mm, acero inoxidable
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones