La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Referencia:
- SZ 2473000
- Descripción producto
- La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentado, grano 240
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario
- Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes
- Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE de acero inoxidable
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 210 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 1,98 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177024526
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- SZ TEJADILLO INOX. PARA AE1010/1012