Bombín de cierre

Referencia: SZ 2483000

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Referencia:
SZ 2483000
Ejecución
C
Material
Cinc fundido a presión
Longitud
41 mm
Cierre
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Adecuado para tipo de armario
AE con aldabilla acero inoxidable
Base AE con aldabilla acero inoxidable
Pupitre compacto cubierta acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,008 kg
Peso bruto
0,03 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177024731
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descripción producto
SZ CIERRE DOBLE PALETON P/AE SZ BOMBIN DE CIERRE, DOBLE PALETON 3 MM, 1 PZA.
Documentos
Info sheet