Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior

Referencia: SZ 2486400

Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.

Referencia:
SZ 2486400
Ejecución
Tornillos de chapa cilíndrico con hexágono interior para acero inoxidable
Descripción producto
Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.
Aplicación
Para las perforaciones redondas de 4,5 o 4,7 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje
Dimensiones
Rosca: 5
Long. de la rosca: 13 mm
Rosca
5
Unidad de embalaje
300 pza(s).
Peso neto
0,9 kg
Peso bruto
1,1 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Descripción producto
Tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior VX para acero inoxidable, medidas: 5x13 mm
Documentos
Info sheet