Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior

Referencia: SZ 2486600

Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.

Referencia:
SZ 2486600
Ejecución
Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior
Descripción producto
Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.
Aplicación
Para las perforaciones redondas de 4,5 o 4,7 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje
Dimensiones
Rosca: 5,5
Long. de la rosca: 13 mm
Rosca
5,5
Unidad de embalaje
300 pza(s).
Peso neto
0,9 kg
Peso bruto
1,055 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177919273
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Descripción producto
Tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior VX para chapa de acero, medidas: 5,5x13 mm
Documentos
Load brochure