Tornillos de carrocería

Referencia: SZ 2487000

Marcar, taladrar y atornillar con herramientas eléctricas o neumáticas en una operación. Para espesor de chapa: 0,8 - 3 mm.

Referencia:
SZ 2487000
Ejecución
Tornillos de carrocería
Descripción producto
Marcar, taladrar y atornillar con herramientas eléctricas o neumáticas en una operación. Para llave de: 8 mm
Aplicación
Para espesor de chapa: 0,8 - 3 mm
Dimensiones
Rosca: ST 4,8
Long. de la rosca: 9,5 mm
Rosca
ST 4,8
Unidad de embalaje
300 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,82 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177025042
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC002341
ECLASS 8.0
23110118
Descripción producto
SZ TORNILLO ROSCA CHAPA SZ TORNILLO DE CARROCERIA 300 PZAS.