Para las perforaciones redondas de 4,5 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje.
- Referencia:
- SZ 2489000
- Ejecución
- Tornillos alomados con ranura de estrella
- Aplicación
- Para las perforaciones redondas de 4,5 o 4,7 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje
- Dimensiones
- Rosca: M5
Long. de la rosca: 12 mm - Rosca
- M5
- Unidad de embalaje
- 500 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,45 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Descripción producto
- SZ TORNILLO AUTORR.CIL.M5X12