¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.
- Referencia:
- SZ 2500100
- Ejecución
- sin base de enchufe
- Ventajas
- Óptima iluminación de todo el armario
- A elección con fijación clip, atornillada o imán
- Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
- Ejecución
- sin base de enchufe
- Material
- Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS - Color
- Caja: RAL 7016
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Potencia
- 5 W
- Posibilidades de conexión
- Alimentación, 2 polos
- Cableado de paso, 2 polos
- Interruptor de puerta
- Clase de protección
- II (aislado)
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- fijación clip
- fijación magnética (accesorios)
- Posibilidades de montaje
- Para montaje en armarios compactos AX se precisa el carril para montaje interior AX y el ángulo de montaje
- Flujo luminoso
- 400 lm
- Color de la luz
- 4000 K (blanco neutro)
- Observación
- Pedir los accesorios de conexión por separado
- Dimensiones
- Anchura: 262 mm
Altura: 55 mm
Profundidad: 23 mm - Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,213 kg
- Peso bruto
- 0,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,2
- Código arancelario
- 94054940
- EAN
- 4028177806931
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
- SZ Luminaria LED 400 lumen, L: 262 mm, 100-230 V
- Documentos
- Energy efficiency label
- Instrucciones
- Otras informaciones
- Safety instructions
- Fichas técnicas
- Información técnica general