Luminaria LED

Referencia: SZ 2500300

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.

Referencia:
SZ 2500300
Ejecución
con indicador de movimiento
Ventajas
Óptima iluminación de todo el armario
A elección con fijación clip, atornillada o imán
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Ejecución
Sensor de movimiento
Conector con giro de 90°
Ajuste de la dirección de la luz
Ajuste de la distribución de luz
Material
Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color
Caja: RAL 7016
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Potencia
13 W
Posibilidades de conexión
Alimentación, 3 polos
Cableado de paso, 3 polos
Motion detector
Sí
Overvoltage category
II
Clase de protección
II (aislado)
Tipo de montaje de la luminaria
atornillado
fijación clip
fijación magnética (accesorios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
300 V c.a.
Posibilidades de montaje
Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso
1.200 lm
Color de la luz
4000 K (blanco neutro)
Observación
Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones
Anchura: 437 mm
Altura: 85 mm
Profundidad: 37 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Tensión de servicio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,488 kg
Peso bruto
0,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,9
Código arancelario
94054940
EAN
4028177809864
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descripción producto
SZ Luminaria LED 1200 S/Enchufe 100-230V
Aprobaciones
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration
Documentos
Energy efficiency label
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general