Cable de conexión

Referencia: SZ 2500400

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Referencia:
SZ 2500400
Ejecución
Alimentación, 3 polos (con casquillo, sin conector)
Descripción producto
Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
Color
Naranja
Sección
1,5 mm²
Longitud
3.000 mm
Dimensiones
Longitud: 3.000 mm
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
1,5 kg
Peso bruto
1,56 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177809093
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
SZ Cable conexion, 3 polos, 100-240 V ca
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions