Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.
- Referencia:
- SZ 2500410
- Ejecución
- Alimentación, 2 polos (con casquillo, sin conector)
- Descripción producto
- Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
- Color
- Negro
- Longitud
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Observación
- Marcaje de polos: 1 = + / 2 = -
- Normas
- Cables de conexión a red: AVLV2
- Conectores de conexión a red: ECBT2
- Dimensiones
- Longitud: 3.000 mm
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,95 kg
- Peso bruto
- 1,046 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descripción producto
- SZ Cable conexion, 2 polos, 24 V c.c.
- Documentos
- Safety instructions