Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.
- Referencia:
- SZ 2500420
- Ejecución
- Alimentación, 2 polos (con casquillo, sin conector)
- Descripción producto
- Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
- Color
- Naranja
- Sección
- 1,5 mm²
- Longitud
- 3.000 mm
- Dimensiones
- Longitud: 3.000 mm
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 1,01 kg
- Peso bruto
- 1,26 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177809116
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descripción producto
- SZ Cable conexión p/iluminación LED, 3000mm