Cable de conexión

Referencia: SZ 2500500

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Referencia:
SZ 2500500
Ejecución
Alimentación, 3 polos (con casquillo, sin conector)
Descripción producto
Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
Color
Naranja
Longitud
3.000 mm
AWG
AWG 16
Normas
Cables de conexión a red: AVLV2
Conectores de conexión a red: ECBT2
Dimensiones
Longitud: 3.000 mm
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,345 kg
Peso bruto
0,359 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177811379
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
Cable de conexión para sistema de ilumin
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante