Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Referencia: SZ 2500600

Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.

Referencia:
SZ 2500600
Ejecución
Casquillo, 3 polos
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimensiones
Anchura: 17,9 mm
Altura: 14 mm
Profundidad: 63,6 mm
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
0,25 ‐ 1,5 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
0,25 ‐ 1 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
AWG 18 ‐ AWG 22
Tensión de servicio
100 V - 240 V
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,065 kg
Peso bruto
0,084 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177918733
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Descripción producto
SZ Casquillo para luminaria LED, 3 polos, 100-240V
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones