Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.
- Referencia:
- SZ 2500650
- Ejecución
- Conector, 2 polos
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimensiones
- Anchura: 15,6 mm
Altura: 13,2 mm
Profundidad: 61,6 mm - Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,045 kg
- Peso bruto
- 0,07 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177918788
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Descripción producto
- SZ Conector para luminaria LED, 2 polos, 100-240V
- Documentos
- Instrucciones