Cable de conexión con conector preconfeccionado para una conexión sencilla y rápida del sistema de iluminación LED. Con el extremo abierto para cortar el cable de conexión a la longitud deseada.
- Referencia:
- SZ 2500660
- Ejecución
- Cable para interruptor de puerta
- Descripción producto
- Cable de conexión con conector preconfeccionado para una conexión sencilla y rápida del sistema de iluminación LED. Con el extremo abierto para cortar el cable de conexión a la longitud deseada.
- Color
- negro
- Long. cable de conexión
- 3.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,147 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descripción producto
- SZ Cable para interruptor de puerta UL
- Fichas técnicas
- Graphics