Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.
- Referencia:
- AX 2503020
- Descripción producto
- Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.
- Ventajas
- Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario
- Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared
- Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación mural de forma óptima a las condiciones del espacio.
- Alternativamente al tornillo autorroscante, es posible fijar el soporte con un tornillo y una tuerca desde el interior.
- Adicionalmente puede fijarse con una tuerca en aplicaciones dinámicas
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Soporte para fijación mural
Cubiertas
Incl. material de fijación - Distancia a la pared
- 40 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX chapa de acero
KX chapa de acero
AX IT
EL
Caja mural AX, 3 piezas - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,56 kg
- Peso bruto
- 0,568 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83025000
- EAN
- 4028177938274
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de chapa de acero, distancia a la pared: 40 mm
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure