Tornillos autorroscantes

Referencia: SZ 2504000

Para las perforaciones redondas de 4,5 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje.

Referencia:
SZ 2504000
Ejecución
Tornillos hexagonales
Aplicación
Para las perforaciones redondas de 4,5 o 4,7 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje
Dimensiones
Rosca: M5
Long. de la rosca: 10 mm
Rosca
M5
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,372 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177025684
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Descripción producto
SZ TORNILLO AUTORROSCANTES M5X10