Tornillos cilíndricos con hexágono interior

Referencia: SZ 2504500

Adecuado para tuercas a presión, tuercas deslizantes, tuercas enjauladas y tuercas de enclavamiento, medida M6 x 12.

Referencia:
SZ 2504500
Ejecución
Tornillos cilíndricos con hexágono interior
Descripción producto
Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.
Dimensiones
Rosca: M6
Long. de la rosca: 12 mm
Rosca
M6
Unidad de embalaje
300 pza(s).
Peso neto
0,9 kg
Peso bruto
1,2 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Descripción producto
SZ TORNILLO TIPO TORX M6X12MM-300 P. CON BRIDA