Adecuado para tuercas a presión, tuercas deslizantes, tuercas enjauladas y tuercas de enclavamiento, medida M8 x 12.
- Referencia:
- SZ 2504800
- Ejecución
- Tornillos cilíndricos con hexágono interior
- Descripción producto
- Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.
- Dimensiones
- Rosca: M8
Long. de la rosca: 12 mm - Rosca
- M8
- Unidad de embalaje
- 300 pza(s).
- Peso neto
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 2,088 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descripción producto
- SZ TORNILLOS C/ HEXAG. INTERIO M8x12 UE=300