Ángulo para fijación mural para AX, KX, AX IT, AE, KL

Referencia: SZ 2505510

Para la fijación de armarios de chapa de acero y de acero inoxidable.

Referencia:
SZ 2505510
Descripción producto
Para la fijación de armarios de chapa de acero y de acero inoxidable.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación para montaje a la caja
Observación
Se precisan taladros adicionales en el armario
Adecuado para
Tipo de armario: AX
KX
Caja mural AX, 3 piezas
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177663510
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ ANGULO SUJECCION PARED R 7035, PU=4EA
Certificados
Grado de protección
Documentos
Info sheet
Load brochure