Para montaje sobre carriles soporte TS 35/7,5 y TS35/15 según EN 60.715, bridas atornilladas uniformemente por un lateral.
- Referencia:
- SZ 2506120
- Descripción producto
- Para montaje sobre carriles soporte TS 35/7,5 y TS35/15 según EN 60.715 Bornes roscados centralizados desde un lado. Anchura caja 45 mm.
- Material
- Poliamida
- Color
- gris
- Tensión
- 250 V c.a.
- Intensidad (máx.)
- 16 A
- Enchufes
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,166 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
- SZ Enchufe p/montaje en carril soporte, 2 P.
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions