Cáncamos de transporte para AX, AE

Referencia: AX 2509010

Para el transporte con grúa de los armarios, con chapa de refuerzo para colocar debajo.

Referencia:
AX 2509010
Descripción producto
Para el transporte con grúa de los armarios, con chapa de refuerzo para colocar debajo.
Unidad de envase
Cáncamos de transporte
Chapa de refuerzo
Dimensiones
Rosca: M12
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12
Adecuado para
Tipo de armario: AX
AE
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,62 kg
Peso bruto
0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177938298
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descripción producto
AX Cáncamos de transporte
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet