Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Referencia: AX 2515200

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.

Referencia:
AX 2515200
Descripción producto
Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Altura interior
210 mm
Clear width, range
325 - 425 mm
Adecuado para ancho de puerta
400 mm
500 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
AE chapa de acero
Pupitre compacto CX
Dimensiones
Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,83 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177938304
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descripción producto
AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 325 - 425 mm, para ancho de puerta 400 / 500 mm
Documentos
Info sheet