Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
- Referencia:
- AX 2515300
- Descripción producto
- Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Altura interior
- 210 mm
- Clear width, range
- 475 - 575
- Adecuado para ancho de puerta
- 600 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
AE chapa de acero
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX - Dimensiones
- Profundidad: 35 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descripción producto
- AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 475 - 575 mm , para ancho de puerta 600 mm
- Documentos
- Info sheet