Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
- Referencia:
- AX 2515400
- Descripción producto
- Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Altura interior
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Adecuado para ancho de puerta
- 760 mm
800 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
AE chapa de acero
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX - Dimensiones
- Profundidad: 35 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1,12 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descripción producto
- AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 625 - 725 mm, para ancho de puerta 760 / 800 mm
- Documentos
- Info sheet