Cilindros de seguridad para cierres de aldabilla con cilindro de seguridad con cierre nº 3524 E.
- Referencia:
- SZ 2525000
- Ejecución
- C
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- con 2 llaves
- Longitud
- 28,3 mm
- Cierre
- Bombín de cierre: con cilindro de seguridad, con cierre nº 3524 E
- Adecuado para tipo de armario
- AE con cierre de aldabilla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Pupitre compacto cubierta acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,036 kg
- Peso bruto
- 0,037 kg
- Código arancelario
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descripción producto
- SZ BOMBIN DE SEGURIDAD 3524 Con 2 llaves, Ejecucion C