Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.
- Referencia:
- SZ 2526000
- Ejecución
- C
- Material
- Cinc fundido a presión
- Longitud
- 41 mm
- Cierre
- Bombín de cierre: Cuadrado 8 mm
- Adecuado para tipo de armario
- AE con aldabilla acero inoxidable
- Base AE con aldabilla acero inoxidable
- Pupitre compacto cubierta acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,025 kg
- Peso bruto
- 0,03 kg
- Código arancelario
- 83016000
- EAN
- 4028177026575
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descripción producto
- SZ BOMBIN CUADRADO 8MM EJECUCION C 41mm
- Documentos
- Info sheet