Bombín de cierre

Referencia: SZ 2528000

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Referencia:
SZ 2528000
Ejecución
C
Material
Cinc fundido a presión
Longitud
41 mm
Cierre
Bombín de cierre: Triangular 8 mm
Adecuado para tipo de armario
AE con aldabilla acero inoxidable
Base AE con aldabilla acero inoxidable
Pupitre compacto cubierta acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,02 kg
Peso bruto
0,028 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177026612
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descripción producto
SZ BOMBIN TRIANGULAR 8MM EJECUCION C 41mm
Documentos
Info sheet