Manetas de plástico para cierres de aldabilla

Referencia: SZ 2533100

Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de cierre. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Referencia:
SZ 2533100
Ejecución
A
Descripción producto
Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de seguridad.
Material
Caja de poliamida reforzado con fibra de vidrio
Pieza de cierre: plástico
Junta: poliuretano
Pieza de apriete: chapa de acero, galvanizada
Color
RAL 9011
Unidad de envase
Se suministra sin llave
Maneta de plástico
Junta
Pieza de apriete
Pieza de cierre AX
Pieza de cierre KX
Tornillo de fijación
Observación
Otros cierres bajo demanda.
Cierre
Bombín de cierre: Sin cierre
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,065 kg
Peso bruto
0,067 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177940581
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
Documentos
Info sheet