Para montaje posterior en todos los armarios AE de una puerta con cierre de aladabilla.
- Referencia:
- SZ 2534500
- Descripción producto
- Para montaje posterior en todos los armarios de una puerta con cierre de aladabilla. La cubierta se enclava mediante cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252). Una cubierta adicional protege el cilindro de la suciedad. El grado de protección del armario no se reduce. Suministro sin cilindros medios.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- niquelado (mate)
- Observación
- No adecuado para cajas de acero inox. 1.4404 (AISI 316L) y utilización de cierre de aldabilla SZ 2304.000.
- Adecuados para referencia
- 9785040
- 9785042
- Adecuado para tipo de armario
- AE de acero inoxidable con aldabilla
- Base AE con aldabilla acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,257 kg
- Código arancelario
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- SZ CIERRE CILINDRO MEDIO P/AE, NIQUELADO no orígen preferencial
- Documentos
- Instrucciones