La palanca desbloqueada gira para permitir la abertura del cierre.
- Referencia:
- AX 2537300
- Ejecución
- Para candado y bombines de cierre y cilindros medios
- Descripción producto
- La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Preparado para el montaje de cilindros medios y bombines de cierre (según DIN 18 252). Ejecución ASSA y KESO/KABA preparados para cilindros medios.
- Material
- Cinc fundido a presión
Plástico - Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
- Adecuado para tipo de armario
- AX con aldabilla chapa de acero
- AX IT con cierre de aldabilla
- KX E-Box
- Puerta parcial VX
- Pupitre compacto CX
- Parte superior CX
- Parte central de pupitre CX
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,32 kg
- Peso bruto
- 0,324 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177938366
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
- AX Empuñadura Confort Mini, para AX y KX con cierre de aldabilla, para candados y bombines de cierre, o cilindros medios
- Documentos
- Instrucciones